??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 95TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 95 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 95TU-368550
TYP
Bestellkennzeichen
WI 95TU
ARTNR
Artikelnummer
368550
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
18.9 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
28000
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
2 Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
17.0 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
27100 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
34.8 A
GW
Bruttogewicht
565 kg
INFO
Web
Info