WIH 120TU-368360
Glen Dimplex
Heat Pump System Water
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_water/wih_120tu.prj},{NB=WIH 120TU-368360(architecture200)},{TYP=WIH 120TU},{ARTNR=368360},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=21.7},{PLHS=19250},{TTH=Rp},{HC=2},{HWT=21.2},{PLHWT=25100},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=49.6},{GW=807},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
WIH 120TU - High-temperature water-to-water heat pump for indoor installation. 120 kW heat output.
Bill of material
WIH 120TU-368360
TYP
Order reference
WIH 120TU
ARTNR
Article Number
368360
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
21.7
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
19250
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
2
인치
HWT
Heating water throughput
21.2
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
25100
Pa
CV
Connection voltage
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
49.6
A
GW
Gross weight
807
kg
INFO
Web
Info