??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
WILO-RO
Lista de materiales
2993974
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo con tirante para la instalación horizontal o vertical
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba sumergible multietapas e inundable para la impulsión de agua potable y de uso industrial (autorización ACS) con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para la instalación vertical y horizontal, con válvula antirretorno integrada. Motor monofásico o trifásico resistente a la corrosión para arranque directo con relleno de agua y glicol. Sellada herméticamente con bobinado aislado con barniz, empapada con resina y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera a través del fluido de impulsión. Por este motivo, el complemento siempre debe utilizarse sumergido. Se deben respetar los valores límite de la temperatura máx. del fluido y de la velocidad mín. de flujo. La instalación vertical se puede realizar opcionalmente con o sin camisa de refrigeración. En cambio, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración. Suministro: *Bomba sumergible con cable de conexión y autorización ACS *Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF *Instrucciones de instalación y funcionamiento
A2
Ángulo de la primera perforación
0 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
D22
Diámetro agujero para perno
0 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
DIAMD1
Dimensiones
90 mm
DIAMD2
Dimensiones
95.250 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
0 mm
DIAMD3
Dimensiones
0 mm
DIAMD4
Dimensiones
4.0 mm
DMAX
Diámetro máx.
98 mm
DN2
Dimensiones
DO2
Diámetro exterior de la toma
0
F2
Grosor del canto de la junta
0
H1
Dimensiones
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
0 mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
0 mm
H6
Dimensiones
0 mm
K2
Círculo graduado
0
L
Dimensiones
mm
N2
Número de agujeros para tornillos
0 mm
R
Dimensiones
45.0 mm
NCAB
Cantidad de cable
1