??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WindJet® DAA727 - Boquilla
Lista de materiales
DAA727-1/4-KY-11-FC
PN
Número de Parte
PF
Product Family
Boquillas para aire
SP
Patrón de Aspersión
Abanico Plano
M
Model
727
THD
Tipo Rosca
NPT
TT
Macho/Hembra
Macho
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
MAT
Materiales
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Tamaño Capacidad
C10
Capacidad (scfm) a 10 psi
C30
Capacidad (scfm) a 30 psi
C60
Capacidad (scfm) a 60 psi
C90
Capacidad (scfm) a 90 psi
A
Dimension A
3.545 Pulgada
B
Dimension B
1.850 Pulgada