??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WindJet® DAA727 - Buses
Nomenclature
DAA727-1/4-KY-11-FC
PN
Article
PF
Product Family
Buses à air
SP
Type de Pulvérisation
Ventilateur plat
M
Model
727
THD
Type Filletage
NPT
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
MAT
Matières
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Indice Débit
C10
Capacité (scfm) à 10 psi
C30
Capacité (scfm) à 30 psi
C60
Capacité (scfm) à 60 psi
C90
Capacité (scfm) à 90 psi
A
Dimension A
3.545 Pouce
B
Dimension B
1.850 Pouce