??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WindJet® DAA727 - Düse
Stückliste
DAA727-1/4-KY-11-FC
PN
Artikel
PF
Product Family
Luftdüsen
SP
Spritzbild
Flaches Gebläse
M
Model
727
THD
Gewinde Typ
NPT
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
MAT
Materialien
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Leistungsgröße
C10
Kapazität (scfm) bei 10 psi
C30
Kapazität (scfm) bei 30 psi
C60
Kapazität (scfm) bei 60 psi
C90
Kapazität (scfm) bei 90 psi
A
Dimension A
3.545 Zoll
B
Dimension B
1.850 Zoll