??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WindJet® DAAB727 - Форсунка
Спецификация
DAAB727-1/4-KY-11-FC
PN
Номер детали
PF
Product Family
Air Nozzles
SP
Факел распыла
Flat Fan
M
Model
727
THD
Тип резьбы
BSPT
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
MAT
Материалы
PVDF with metal inclusions
MOTF
Max. Operating Temperature
200 °F
MOTC
Max. Operating Temperature
95 °C
CS
Объем
C07
Capacity (Nlpm) at .7 bar
C2
Capacity (Nlpm) at 2 bar
C4
Capacity (Nlpm) at 4 bar
C6
Capacity (Nlpm) at 6 bar
A
Dimension A
90 mm
B
Dimension B
47 mm