??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Fluro
Beschreibung
Winkelgelenke
Stückliste
Winkelgelenk DIN 71802 CS19
IDNR
Identnummer
BEZ
Bezeichnung
D1
Grösse
mm
ALPHA1
Kippwinkel
°
INFO
PDF-Datenblatt
PDF-Datenblatt
A
±0.3
mm
D2
Gewinde
D3
±0.5
mm
D4
±0.5
mm
E
min
L2
±0.3
mm
L3
±0.3
mm
SW
h14
mm
GEW
Stückgewicht
g
MAT1
Kugelpfanne
Stahl, Mindesfestigkeit Rm=500N/mm^2
MAT2
Kugelzapfen
Stahl, Mindesfestigkeit Rm=600N/mm^2
CTN
Zolltarifnummer
84879059