??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 янв. 2017 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
with fir tree
Bill of material
HellermannTyton 151-00704
IDNR
Identification
151-00704
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
YCCFT82x185
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
8.2 x 18.5 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.5 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
4.5 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
10000
HOEHEH
Height H
16.0 mm
BREITEW
Width (W)
17.4 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink