??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
With Omega-Clip
Nomenclature
HellermannTyton 133-00067
IDNR
Identification
133-00067
MANUFACTURE19
Description type fabricant
Halter SFT6.5
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.6 mm
LAENGEL
Longueur (L)
60.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
1.5 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000
HOEHEH
Hauteur (H)
29.1 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
6.0 - 12.0 mm mm
URL1
Deeplink
Deeplink