目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HJL-32CS-T2H-R
CKD
夾爪・夾頭
支點夾爪缸
肘節夾爪缸 HJL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/fulcrum_hand/toggle_hand_hjl/hjl_withswitch_asmtab.prj},{NB=HJL-32CS-T2H-R(-3)},{TYPE=HJL},{SIZE=32CS},{SWM=T2},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=R},{ANG=-3},{ANGX=[-3:28],0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=assemblies/hjl_withswitch_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
With switch HJL
明細表
HJL-32CS-T2H-R
TYPE
Type
HJL
SIZE
Size
32CS
32CS
SWM
Switch model no.
T2 : Proximity, 1 color, 2 wire
T3 : Proximity, 1 color, 3 wire
T2 : Proximity, 1 color, 2 wire
T3 : Proximity, 1 color, 3 wire
LWD
Lead wire direction
H : Axial
V : Radial
H : Axial
V : Radial
LWL
Lead wire length
Blank : 1m (standard)
3:3m(選購品)
5 : 5m (option)
Blank : 1m (standard)
3:3m(選購品)
5 : 5m (option)
SWQ
Switch quantity
R : One on open side
H : One on closed side
D : Two
R : One on open side
H : One on closed side
D : Two
ANG
Angle
°
INFOTEXT
產品信息
產品信息