目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
LST-08A1N-F2S-R-HP1
CKD
夾爪・夾頭
平行夾爪缸
薄型長行程夾爪缸 LST-HP1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/parallel_hand/lst_hp1/lst_hp1_ws_asmtab.prj},{NB=LST-08A1N-F2S-R-HP1(0)},{MODEL=LST},{BORE=08},{STROKE=A},{POP=1},{PH=N},{SWM=F2S},{SLD=},{LWL=},{SP=R},{POS=0},{PPATH=assemblies/lst_hp1_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info},{PRA=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
With switch LST-HP1
明細表
LST-08A1N-F2S-R-HP1
MODEL
Model NO.
LST
BORE
Bore
08 : Ø8
12 : Ø12
16 : Ø16
20 : Ø20
08 : Ø8
12 : Ø12
16 : Ø16
20 : Ø20
mm
STROKE
Stroke
A : Short(8,12,16,20mm)
B : Middle(16,24,32,40mm)
C : Long(32,48,64,80mm)
A : Short(8,12,16,20mm)
B : Middle(16,24,32,40mm)
C : Long(32,48,64,80mm)
POP
Position of port
1 : Standard
2 : Side
1 : Standard
2 : Side
PH
Positioning hole
N : None
A : With
N : None
A : With
SWM
Switch model no.
F2S : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3S : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2 : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3 : Proximity, 1 color light, 3 wire
F3P : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2S : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3S : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2 : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3 : Proximity, 1 color light, 3 wire
F3P : Proximity, 1 color light, 3 wire
SLD
Lead wire direction
Blank : None
Blank : None
LWL
Lead wire length
Blank : 1m
3 : 3m
Blank : 1m
3 : 3m
SP
Switch position
R : One on open side
H : One on close side
D : Two on both side
R : One on open side
H : One on close side
D : Two on both side
POS
INFOTEXT
產品信息
產品信息