피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2-V1-00-50B-50-T0H-R
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-V-복동/밸브 부착
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-v/sca2-v_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-V1-00-50B-50-T0H-R(0)},{TYPE=SCA2},{ACTUATION=V1},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=50},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{E=62},{EE=Rc3/8},{DB=12},{DC=4},{F=0},{G=28},{H=122},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=60},{LL=101},{LP=20.5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{P=42},{PH=49.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{VH=28},{VW=18},{W=50},{WF=37},{WP=53.5},{X=168.5},{STROKEMAX=2000},{PPATH=sca2-v_parts/sca2-v_with_sw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 부착 SCA2-V
BOM
SCA2-V1-00-50B-50-T0H-R
TYPE
기종 형번
SCA2
ACTUATION
작동 방법
V1: 통전 압출/싱글 솔레노이드
V2: 통전 인입/싱글 솔레노이드
V: 더블 솔레노이드
V1: 통전 압출/싱글 솔레노이드
V2: 통전 인입/싱글 솔레노이드
V: 더블 솔레노이드
MA
취부 형식
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
CA: 1산 크레비스형
CB: 2산 크레비스형(핀과 스냅링 첨부)
TC: 중간 트러니언형
TA: 로드 측 트러니언형
TF: 중간 트러니언 타공식(φ40은 선택 불가능)
TD: 로드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가능)
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
CA: 1산 크레비스형
CB: 2산 크레비스형(핀과 스냅링 첨부)
TC: 중간 트러니언형
TA: 로드 측 트러니언형
TF: 중간 트러니언 타공식(φ40은 선택 불가능)
TD: 로드 트러니언 타공식(φ40은 선정 불가능)
BORE
튜브 내경
50
50
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
N: NPT 나사(수주 생산품)
G: G 나사(수주 생산품)
CUS
쿠션
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
B: 양측 쿠션 부착
R: 로드 측 쿠션 부착
H: 헤드 측 쿠션 부착
N: 쿠션 없음
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
SWM
스위치 형번
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
T0: 유접점, 1색 표시식, 2선
T5: 유접점, 표시등 없음, 2선
T1: 무접점, 1색 표시식, 2선
T2Y: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3Y: 무접점, 2색 표시식, 3선
T3P: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2: 무접점, 1색 표시식, 2선
T3: 무접점, 1색 표시식, 3선
T2W: 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W: 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT: 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J: 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T0Y: 유접점, 강자계 2색 표시식, 2선
T2WL: 무접점, 2색 표시식, 2선
LWD
리드선 방향
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
H: 스트레이트 타입
V: L자 타입
LWT
리드선 종류
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
LWL
리드선 길이
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
기호 없음: 1m(표준)
3: 3m(옵션)
5: 5m(옵션)
SWO
스위치 옵션
기호 없음: 없음
기호 없음: 없음
SWP
스위치 수
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
T: 3개 부착
R: 로드 측 1개 부착
H: 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
T: 3개 부착
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
OPTCNP
옵션 쿠션 니들 위치
기호 없음: 쿠션 니들 위치 R(표준)
S: 쿠션 니들 위치 S
T: 쿠션 니들 위치 T
기호 없음: 쿠션 니들 위치 R(표준)
S: 쿠션 니들 위치 S
T: 쿠션 니들 위치 T
ACC1
부속품
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 스냅링 첨부)
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 스냅링 첨부)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품 정보
제품 정보
L
60
60
mm
STROKEMAX
2000
2000