카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD2-L-140-10-T0H-R-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 콤팩트 실린더SSD2-FP1 시리즈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_with_sw_l_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-140-10-T0H-R-FP1 (0)},{BORE=140},{PTT=},{STROKE=10},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_large_bore_size/with_sw/ssd2_body_l_w_s.asmtpl.prj},{A=99},{B=83},{C=27.5},{D=27.5},{EE=Rc3/8},{F=158},{I=12.5},{J=20 spot face depth 13},{K=210},{KA=M14 depth 25},{KK=M22 depth 30},{L=80},{M=30},{MM=35},{N=128},{WF=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
With switch SSD2-L Large Bore Size - 복동 편로드 타입(대구경) 스위치 부착
BOM
SSD2-L-140-10-T0H-R-FP1
TYPE
Type
SSD2-L
BORE
튜브 내경
140
140
mm
PTT
포트 나사 타입
기호 없음: Rc나사
NN:NPT 나사(수주 생산)
GN:G나사(수주 생산)
기호 없음: Rc나사
NN:NPT 나사(수주 생산)
GN:G나사(수주 생산)
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
SWM
스위치 형번
T0, 리드, 1색 램프, 2선
T5, 리드, 라이트 없음, 2선
T2, 근접 스위치, 1색 램프, 2선
T3, 근접 스위치, 1색 램프, 3선
T3P, 근접 스위치, 1색 램프, 3선(PNP)
T0, 리드, 1색 램프, 2선
T5, 리드, 라이트 없음, 2선
T2, 근접 스위치, 1색 램프, 2선
T3, 근접 스위치, 1색 램프, 3선
T3P, 근접 스위치, 1색 램프, 3선(PNP)
SLD
리드선 방향
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3m 리드선
5: 5m 리드선
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3m 리드선
5: 5m 리드선
SWP
스위치 위치
R: 로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 양측
R: 로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 양측
OPT1
옵션
Blank: Rod end female thread
N: Rod end male thread
Blank: Rod end female thread
N: Rod end male thread
OPT2
옵션
기호 없음:없음
M: stainless steel rod
기호 없음:없음
M: stainless steel rod
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인