??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch SSG-L1-P40
Bill of material
SSG-L1-12-10-SW11-R-P40
TYPE
Type
SSG-L1
BORE
Bore size
mm
CUS
Cushion
STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Standard Stroke - Custom stroke input manually
mm
cm
inch
ft
SWT
Switch model no.
SWP
Switch position
POS
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
A
36.5 mm
APLUS
A+STROKE
46.5 mm
B
27.0 mm
BPLUS
B+STROKE
37.000 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
H
mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5
K
mm
KA
M4 depth 7
MM
mm
N
mm
NN
M3
O
mm
Q
5 mm
R
3 mm
U
Y
6 mm
W
mm
HD
4.5 mm
RD
mm