??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without switch LCX-Q
Bill of material
LCX-Q-25-10
TYPE
Type
LCX-Q
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke length
mm
STOP
Stopper
STPOS
Stopper position
STPART
Stopper part
OPT
Option
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
234 mm
B
147 mm
C
34 mm
D
76.5 mm
E
10 mm
F
56 mm
G
20 mm
H
13 mm
J
36.5 mm
K
mm
L
27 mm
M
120 mm
N
45 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
R
66 mm