카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCM-R-00-32D-25-25-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-FP1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_r_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-R-00-32D-25-25-FP1 (0)},{TYPE=SCM-R},{MS=00},{BORE=32},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{ASR=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{GR=19},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=73},{MA=11},{MC=36},{MD=M8},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=140.0},{XF=40},{RA=10},{RB=20},{RC=27.0},{RE=M8},{RI=4},{RF=3.0},{RG=5},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{LX=(stroke length/3) + 19},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-r/scm_r_parts/scm_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
Without switch SCM-R-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (인입) 스위치 없음
BOM
SCM-R-00-32D-25-25-FP1
TYPE
형번
SCM-R
MS
취부 스타일
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 풋타입 (양측)
FA:로드 측 플랜지형
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
32
32
mm
PTT
포트 나사 타입
기호 없음:Rc나사
N:NPT나사(특주)
G:G나사(특주)
기호 없음:Rc나사
N:NPT나사(특주)
G:G나사(특주)
CUS
쿠션
D: 양측 고무 쿠션
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
ASR
조정 가능 스트로크 범위
25
25
mm
OPTBLWS
옵션 벨로즈
없음
J: 벨로즈최고 주위 온도60℃, 순간 최고 온도100℃
K: 벨로즈 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
없음
J: 벨로즈최고 주위 온도60℃, 순간 최고 온도100℃
K: 벨로즈 최고 주위 온도100℃, 순간 최고 온도200℃
L: 벨로즈 최대 주위 온도250℃, 최대 사용 온도 400℃
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
없음
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
ACC1
부속품
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and snap ring attached)
없음
I: I너클
Y: Rod clevis (pin and snap ring attached)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인