??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
不带开关SRM3-Q
明细表
SRM3-Q-32B-200-C0
TYPE
型号
SRM3-Q
BORE
缸径
mm
CUS
缓冲
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
RPS
仅限不选择开关型号时选择
OPT
选择项
CNP
缓冲针阀位置
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
mm
AA
mm
AB
mm
B
mm
C
mm
CA
mm
CB
mm
DA
mm
DB
mm
DC
mm
DD
mm
EA
mm
EB
mm
EC
mm
ED
mm
EE
mm
FA
mm
FB
mm
FC
mm
FD
3 mm
FE
mm
G
mm
HA
mm
HB
mm
J
mm
K
mm
LPLUS
L+行程
mm
L
mm
LA
mm
LLPLUS
LL+行程
mm
LL
mm
MPLUS
M+行程
mm
M
mm
N
mm
P
mm
Q
气口尺寸
TA
mm
TB
mm
TC
mm
TD
mm
TE
螺纹孔
UA
mm
UB
锪孔
VA
mm
VB
mm
VC
mm
VD
mm
VE
mm
XA
mm
XB
mm
XC
mm
YA
锪孔
YC
mm
ST
mm
SC
mm
SD
mm
SE
mm
SF
mm
SGMAX
mm
SGMIN
mm
SGAD
调节范围
10 mm
SHOTD
外径螺纹
SHMAXEA
最大吸收能量
J
SK
mm
SL
mm
SM
mm
SN
mm
SP
SQ
mm
SR
mm
SX
mm
SY
mm
NE
mm
NF
mm
NGMAX
mm
NGMIN
mm
NGAD
调节范围
10 mm
NHODT
外径螺纹
NHMAXEA
最大吸收能量
J
NN
mm
NP
NQ
mm
NR
mm
NT
mm
NY
mm
QA
mm
QB
mm
QC
mm
QD
mm
QF
mm
QG
2 mm
QH
mm
QL
mm
QM
mm
QN
mm
QR
mm
QS
mm
QT
mm
QV
mm
QU
mm
QX
mm
QW
mm
NG
mm
NZ
mm
SW
mm
SG
mm
SZ
mm