??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
WK02+ - Монитор конденсации температура влажность
Спецификация
763479 WK02+ ext. 24 V L4000
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
температура, влажность, проводимость
AT
примене́ние/тип
Монитор конденсации
KONFIG
конфигурация
AGSPA
выходное напряжение
2x 0..10 V или 0..5 V, настраивается через Thermokon app, конфигурация с нулевым напряжением через app или uConfig, min. нагрузка 10 kΩ
AGSK
выходной переключающий контакт
NTECH
Сетевая технология
DUT
Обмен данными
TEB
Диапазон рабочих температур
0 - +50
GKT
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C)
TEB1
Температурные диапазоны применения
0
AST
Bыходного сигнала tемпература
mасштабирование аналогового выхода, 0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, опционально настраивается
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
MBF
диапазон измерения влажности
0..100% rH без конденсата, 0..85 KJ/kg энтальпия, 0..50 | 0..80 g/m³ абсолютная влажность, 0..+50 | -20..+80 °C tочка росы, опционально настраивается
GKF
Точность влажности
±2% для 10..90% rH (в среднем при 21 °C), потенциометр для регулировки чувствительности
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
EL
длина
73 mm
AZ
Отображение
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый, прозрачная крышка
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
AL
соединительного кабеля
ПВХ, 0,25 mm², белый
LAL
Длина соединительного кабеля
VP
упаковка
162 x 152 x 65
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе с монтажным основаниме для USE-L-корпуса белого цвета, вместе монтажный комплект (винты и принадлежности), вместе с кабельную стяжку 140х3,6 мм, вкл. теплопроводящая паста 2 ml