??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
WK02+ - Detector de condensación temperatura/humedad
Lista de materiales
763479 WK02+ ext. 24 V L4000
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura, humedad, Conductividad
AT
aplicación/tipo
Detector de condensación
KONFIG
configuración
AGSPA
Voltaje de salida
2x 0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de Thermokon app, configuración de cero de vida mediante app, min. carga 10 kΩ
AGSK
Cont. del interr. de salida
NTECH
Tecnología de red
DUT
Transmisión de datos
TEB
Rango de operación temperatura
0 - +50
GKT
Precisión de temperatura
±0,5 K (típ. en 21 °C)
TEB1
Rangos de operación temperatura
0
AST
Señal de salida temperatura
escala de salida analógica, 0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
MBF
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, opcionalmente configurable
GKF
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
EL
longitud de instalación
73 mm
AZ
Pantalla
GEH
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro, cubierta transparente
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
AL
cable de conexión
PVC, 0,25 mm², blanco
LAL
longitud del cable de conexión
VP
Embalaje
162 x 152 x 65
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-L blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios), incl. atadura de cable 140x3,6 mm, incl. jeringuilla con fluido de contacto térmico 2 ml