??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
WK02+ - Kondensationswächter Temperatur/Feuchte
Stückliste
763479 WK02+ ext. 24 V L4000
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Bild
INFOWWW
link zur Website
link zur Website
MESSG
Messgrößen
Temperatur, Feuchte, Leitfähigkeit
AT
Anwendung/Typ
Kondensationswächter
KONFIG
Konfiguration
AGSPA
Ausgang Spannung
2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Thermokon App, live-zero-Konfiguration über App, min. Last 10 kΩ
AGSK
Ausgang Schaltkontakt
NTECH
Netzwerktechnologie
DUT
Datenübertragung
TEB
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
GKT
Genauigkeit Temperatur
±0,5 K (typ. bei 21 °C)
TEB1
Temperatureinsatzbereiche
0
AST
Ausgangssignal Temperatur
Skalierung Analogausgang, 0..+50 °C (Standardeinstellung), auswählbar aus 4 Temperaturbereichen -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, optional konfigurierbar
EBF
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
MBF
Messbereich Feuchte
0..100% rH ohne Betauung, 0..85 KJ/kg Enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ absolute Feuchte, 0..+50 | -20..+80 °C Taupunkt, optional konfigurierbar
GKF
Genauigkeit Feuchte
±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C), Leitfähigkeit Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit
SPANN
Spannungsversorgung
LA
Leistungsaufnahme
EL
Einbaulänge
73 mm
AZ
Anzeige
GEH
Gehäuse
USE-L, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
FARBE
Farbe
reinweiß, Deckel transparent
SA
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Anschluss
AL
Anschlussleitung
PVC, 0,25 mm², weiß
LAL
Länge Anschlussleitung
VP
Verpackung
162 x 152 x 65
LIEFERUMFANG
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-L-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör), inkl. Kabelbinder 140x3,6 mm, inkl. Spritze Wärmeleitpaste 2 ml