??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
WK02+ - monitoraggio condensa temperatura/umidità
Lista materiale
763479 WK02+ ext. 24 V L4000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura, umiditá, Conducibilità
AT
applicazione/tipo
monitoraggio condensa
KONFIG
configurazione
AGSPA
Uscita voltaggio
2x 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite Thermokon app, configurazione live-zero tramite app, carico min. 10 kΩ
AGSK
Uscita contatto di commutazione
NTECH
Tecnologia di rete
DUT
trasmissione dati
TEB
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
GKT
Precisione della temperatura
±0,5 K (tipo a 21 °C)
TEB1
Campi di funzionamento temperatura
0
AST
Segnale di uscita temperatura
uscita analogica in scala, 0..+50 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurabile opzionalmente
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
MBF
Campo di misura umidità
0..100% rH non condensato, 0..85 KJ/kg entalpia, 0..50 | 0..80 g/m³ di umidità assoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto di rugiada, configurabile opzionalmente
GKF
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), potenziometro per la regolazione della sensibilità
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
EL
lunghezza di montaggio
73 mm
AZ
Visualizzare
GEH
custodia
USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro, copertura trasparente
SA
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
AL
cavo di connessione
PVC, 0,25 mm², bianco
LAL
lunghezza del cavo di connessione
VP
confezione
162 x 152 x 65
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-L bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori), incl. fascetta 140x3,6 mm, incl. fluido termo conduttivo 2 ml