??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
WORKLIGHT - Lampada da terra per interni LED
Lista materiale
1005390
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
01010501
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Lampada da terra per interni LED
PN
Nome del prodotto
WORKLIGHT
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
FAM
Famiglia
WORKLIGHT
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94052190900
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
COLOR1
Colore 1
MAT1
Materiale 1
Alluminio
FF
Forma delle lampade
piazza
RV
Tensione nominale
200-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
2000 V
CUI
Corrente in a
2 A
WEWA
Wattaggio ponderato
79
OPTE
Temperatura di esercizio
-20-45°C
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
30
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
150 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
7600
QSB
Numero di coni luminosi separati
2
LTH
Durata di vita in ore
50000
PRLE
Lunghezza del prodotto
69.2 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
31 cm
PRHE
Altezza del prodotto
195 cm
PALE
Lunghezza pacco
0.0 cm
PAWI
Larghezza pacco
0.0 cm
PAHE
Altezza pacco
0.0 cm
NEWE
Peso netto
kg
BRWE
Peso lordo
kg
MUPA
Imballaggio esterno
0
IRSKC
Classe IK
IK02
IPSC
Codice di sicurezza IP
IP 20
SACL
Classe di sicurezza
I
MOCO
Controllo del movimento
Infrarot
MOU
Montaggio
Mobile
VAWAT
Variante del wattaggio
79
VALUOU
Versione rendimento in lumen
7600
VALUPW
Versione lumen per Watt
96.2025
VALICO
Variante temperatura del colore
4000
VACRI
Versione CRI
80
VABEAN
Versione angolo di emissione
80
UGRSPC
Proprietà UGR
19
RAPRVO
Tensione nominale principale
200-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
200-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
0.000
PAVO
Volume pacco
0.000
PRGR
Gruppo del prodotto
MOD_WORKLIGHT_2
HPOP
Con spina
POPT
Tipo spina di alimentazione
Eurostecker
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)