??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descrição:
WORKLIGHT - Luminária de pé LED para interior
Lista de peças
1005390
ON
Número do artigo
LOD
Nível de detalhe
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código do sistema de classificação de artigos
01010501
CATEGORY
Texto do sistema de classificação de artigos
Luminária de pé LED para interior
PN
Nome do produto
WORKLIGHT
TITLE
Nome do produto
LONGTEXT
Descrição longa do produto
FAM
Família
WORKLIGHT
PRTYP
Tipo de produto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origem
CN
CTN
Código pautal do produto
94052190900
WR
Garantia
5
INDE
Dispositivo de comando incluído
Controlador LED incl.
INAC
Acessórios incluídos
Material de fixação incl.
COLOR1
Cor 1
MAT1
Material 1
Alumínio
FF
Forma das luminárias
praça
RV
Tensão nominal
200-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensão secundária ma/V
2000 V
CUI
Corrente em A
2 A
WEWA
Watts ponderados
79
OPTE
Temperatura de funcionamento
-20-45°C
EEK
Contém fontes de luz da EEC E
INCU
Corrente de arranque
30
ICTIM
Tempo da corrente de arranque em microssegundos
150 ms
OLOLM
Potência total da iluminação em lm
7600
QSB
Número de cones de luz individuais
2
LTH
Duração em horas
50000
PRLE
Comprimento do produto
69.2 cm
PRWI
Largura do produto
31 cm
PRHE
Altura do produto
195 cm
PALE
Comprimento do pacote
0.0 cm
PAWI
Largura do pacote
0.0 cm
PAHE
Altura do pacote
0.0 cm
NEWE
Peso líquido
kg
BRWE
Peso bruto
kg
MUPA
Reacondicionamento
0
IRSKC
Classe IK
IK02
IPSC
Código de segurança IP
IP 20
SACL
Classe de segurança
I
MOCO
Controlo de movimento
Infrarot
MOU
Montagem
Móvel
VAWAT
Variante de watts
79
VALUOU
Variante de rendimento lúmen
7600
VALUPW
Variante de lúmen por watt
96.2025
VALICO
Variante da temperatura da cor
4000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante de ângulo de abertura
80
UGRSPC
Característica UGR
19
RAPRVO
Tensão primária nominal
200-240V ~50/60Hz
VOL
Voltagem
200-240
UTFRE
Frequência útil
50/60
VERTS
Estado de comercialização
true
PRVO
Volume do produto
0.000
PAVO
Volume do pacote
0.000
PRGR
Grupo de produto
MOD_WORKLIGHT_2
HPOP
Com ficha elétrica
Sim
POPT
Tipo de ficha de alimentação
Eurostecker
HPBI
Imagem promocional principal
HTML (Online)
WEPR
Outras imagens do produto
HTML (Online)
HAAM
Principal imagem do ambiente
HTML (Online)
WEAM
Outras imagens de ambiente
HTML (Online)
MASN
Desenho em escala
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica do produto
HTML (Online)
LPDA
Ficheiro de planeamento da iluminação
HTML (Online)
LVKU
Curva de distribuição de luz
HTML (Online)
DDA
Ficheiro 3D
HTML (Online)
CEER
Declaração CE
HTML (Online)
ANTU
Instruções
HTML (Online)
ASDD
Desenho em escala da montagem
HTML (Online)