??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUD
Description
WPP-B - PowerPoint ring connection
Nomenclature
VWBS 40(50)t-7903650
BEZEICH
Notation
VWBS 40(50)t
BA
Operating instruction
Operating instruction
ROT
Rotation
°
WLL
Load-carrying capacity
40 t
GEW
Weight
27.9 kg/St.
A
46 mm
B
170 mm
C
110 mm
D
170 mm
G
161 mm
T
380 mm
BESTNR
Order No.
7903650