??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
RUD
説明
WPP-B - PowerPoint ring connection
部品表
VWBS 40(50)t-7903650
BEZEICH
Notation
VWBS 40(50)t
BA
Operating instruction
Operating instruction
ROT
Rotation
°
WLL
Load-carrying capacity
40 t
GEW
Weight
27.9 kg/St.
A
46 mm
B
170 mm
C
110 mm
D
170 mm
G
161 mm
T
380 mm
BESTNR
Order No.
7903650