??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
RUD
Описание
WPP-B - PowerPoint ring connection
Спецификация
VWBS 40(50)t-7903650
BEZEICH
Notation
VWBS 40(50)t
BA
Operating instruction
Operating instruction
ROT
Rotation
°
WLL
Load-carrying capacity
40 t
GEW
Weight
27.9 kg/St.
A
46 mm
B
170 mm
C
110 mm
D
170 mm
G
161 mm
T
380 mm
BESTNR
Order No.
7903650