??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WR 310 - Centralised ventilation unit
Bill of material
0095.0220
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799952206
SA810ID10
Beschreibungstext
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Metall
SA350ID03
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA450ID03
Frostschutz
elektrisch
SA500ID03
Ausführung
Linksausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
WR 310
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
310 m³/h
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
250 m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
80 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
320 m³/h
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
250 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
80 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0370 kW
SA700ID12
Nennstrom
1.50 A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 / 60 Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
36 dB(A)
SA700ID33
Syphon
ja
SA700ID34
Kondensatwanne
ja
SA700ID38
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
SA700ID39
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
44 dB (A)
ARTNR
Article number
0095.0220
CTN
Customs Tariff Number
84195080
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
FV
Air flow volume
80 - 320 m³/h
SEC
SEC average
-42.5 kWh/(m²*a)
EZZ
Energy efficiency class
A+
SS
Type of voltage
Alternating current
BS
Rated voltage
230 V
NF
Frequency
50 / 60 Hz
SP1
SPI value in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
0.18 Wh/m³
LAN
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
37 W
SBL
Stand-by power consumption
< 1 W
IM
Imax
1.5 A
SA
Degree of protection
IP 40
DZL
DIBT approval
Yes
PZZ
PHI certification
Yes
SYSA
System type
Centralised
MG
Housing Material
Galvanised sheet steel, powder coated
MW
Heat exchanger material
Synthetic material
MI
Inner coating material
Plastic EPP
F
Colour
Traffic white (RAL 9016)
G
Weight
67 kg
FK
Filter class
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
ADM
Connection diameter
160 mm
ADMK
Connection diameter of condensation drain
1 1/2" (Siebventil)
B
Width
841 mm
H
Height
857 mm
T
Depth
598 mm
TEMP
Airstream temperature at IMax
-20 up to 40 °C
WBSG
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
96 %
WBA
Heat exchanger construction type
Cross-counterflow
BP
Bypass
No
VR
Frost protection
No
EW
Enthalpy heat exchanger
No
FSS
Antifreeze circuit
Yes
SSCH
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
FU
Filter monitoring
with time control
FE
Humidity control
integrated
CO2
CO2-control (optional)
SKD
LQ
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS
MODBUS interface
integrated
BIL
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
BT
Control unit (optional)
RLS T2 WS
FEO
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
MA
Mobile control
Yes
SG
Housing emission sound pressure level
36 dB(A) / Spacing 1m, sound absorption 10 m²
VH
Packing unit
1 piece(s)
SM
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799952206
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0220/