피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
WRC21/15 FN-B1-VC-N-57.5L-5.75-51.75
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Wide 4-Row Ball Bearing Linear Guide
WRC 21/15 Standard Linear guide wide 21/15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/cpc/linear_guide/wide_4_row_ball_bearing/wcr_serie/wrc21_15_fn_asmtab.prj},{NB=WRC21/15 FN-B1-VC-N-57.5L-5.75-51.75-(28.75-0-0-0)},{RT=},{BT=21/15 FN},{ST=B},{STX= 'B', 'B : Low friction', 'S', 'S : Standard'},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=57.5},{PA=},{P1=5.75},{AG=N},{POS1=28.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=21},{W2=15.5},{W1=37},{H1=14.4},{P=50},{P3=22},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{W=68},{L=57.5},{L1=40.3},{H2=18.3},{P1X=29},{P2X=60},{MXG2=M5x6},{NDM=3.000},{G2=3.0},{M1=M4},{T=7},{T1=7},{N1=M3},{NDM1=3},{N1L=5.0},{N2=M3x3},{NDM2=3},{N2L=3.0},{N3=P3},{NDM3=4},{E=3.5},{S1=3.3},{S2=6.1},{S3=8.9},{S4=6.9},{C=9.9},{C0=12.5},{MR0=315},{MP0=105},{MY0=105},{BW=198},{RW=3596},{VERS=2.000},{PPATH=../parts/wrc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
WRC 21/15 FN - Linear guide
Bill of material
WRC21/15 FN-B1-VC-N-57.5L-5.75-51.75
MOD
Model Code
WRC21/15 FN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
B : Low friction
S : Standard
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
51.750
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
21
mm
W2
15.5
mm
W1
37
mm
H1
14.4
mm
P
50
mm
P3
22
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
W
68
mm
L
57.5
mm
L1
40.3
mm
H2
h2
18.3
mm
P1X
29
mm
P2X
60
mm
MXG2
Mxg2
M5x6
mm
M1
M4
T
7
mm
T1
7
mm
N1
M3
mm
N2
M3x3
mm
N3
P3
E
3.5
mm
S1
3.3
mm
S2
6.1
mm
S3
8.9
mm
S4
6.9
mm
RW
Rail Weight
3596
g/m