??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
WRC 21/15 - Rail
Bill of material
WRC21/15-N-40-5.75-34.25-RAIL
MOD
Model Code
WRC
SIZE
Size
21/15
RT
Rail type
mm
RL
Rail length
mm
Entrez la valeur pour RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
Entrez la valeur pour P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
AG
Accuracy grade
W1
37 mm
H1
14.4 mm
P
50 mm
P3
22 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
MXG3
Mxg3
M4x8 mm
RW
Rail Weight
3596 g/m