WRC21/15-N-40-5.75-34.25-RAIL
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Wide 4-Row Ball Bearing Linear Guide
WRC 21/15 Standard Linear guide wide 21/15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/wide_4_row_ball_bearing/wcr_serie/wrc_21_15_rail.prj},{NB=WRC21/15-N-40-5.75-34.25-RAIL},{SIZE=21/15},{RT=},{RL=40},{PA=},{P1=5.75},{AG=N},{W1=37},{H1=14.4},{P=50},{P3=22},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{MXG3=M4x8},{NDM=4.000},{G3=8.0},{RW=3596}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
WRC 21/15 - Rail
Bill of material
WRC21/15-N-40-5.75-34.25-RAIL
MOD
Model Code
WRC
SIZE
Size
21/15
RT
Rail type
Standard
U : Tapped form the bottom
Standard
U : Tapped form the bottom
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
37
mm
H1
14.4
mm
P
50
mm
P3
22
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
MXG3
Mxg3
M4x8
mm
RW
Rail Weight
3596
g/m