??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
WRC 27/20 FN - Linearführung
Stückliste
WRC27/20 FN-B1-VC-N-70L-9-61
MOD
Modell Code
WRC27/20 FN
RT
Schienentyp
ST
Dichtungstyp
B: geringe Reibung
BQ
Wagen Anzahl
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
61.000 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
27 mm
W2
19 mm
W1
42 mm
H1
18.5 mm
P
60 mm
P3
24 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
80 mm
L
70 mm
L1
52 mm
H2
h2
23.5 mm
P1X
40 mm
P2X
70 mm
MXG2
Mxg2
M6x9 mm
M1
M5
T
9 mm
T1
9 mm
N1
M3 mm
N2
M3x4 mm
N3
P4
E
3.5 mm
S1
4.5 mm
S2
8 mm
S3
9.2 mm
S4
7.5 mm
RW
Schienengewicht
5259 g/m