??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
WRC 27/20 - Guida lineare
Lista materiale
WRC27/20-N-40-5.75-34.25-RAIL
MOD
Codice modello
WRC
SIZE
Taglia
27/20
RT
Tipo di guida
mm
RL
Lunghezza guida
mm
Inserisci valore per RL
Lunghezza guida
mm
cm
inch
ft
PA
Posizione di partenza foro
P1
Passo di partenza foro
mm
Inserisci valore per P1
Passo di partenza foro
mm
cm
inch
ft
AG
Grado di precisione
W1
42 mm
H1
18.5 mm
P
60 mm
P3
24 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
MXG3
Mxg3
M5x7.5 mm
RW
Peso guida
5259 g/m