??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
WRC 27/20 MN - Guida lineare
Lista materiale
WRC27/20 MN-B1-VC-N-70L-5.75-64.25
MOD
Codice modello
WRC27/20 MN
RT
Tipo di guida
ST
Tipo di tenute
B: basso attrito
BQ
Quantità carrelli
BC
Sfere ingabbiate
PC
Classe di precarico
RL
Lunghezza guida
mm
Inserisci valore per RL
Lunghezza guida
mm
cm
inch
ft
PA
Posizione di partenza foro
P1
Passo di partenza foro
mm
Inserisci valore per P1
Passo di partenza foro
mm
cm
inch
ft
P2
Distanza passo ultimo foro
64.250 mm
AG
Grado di precisione
POS1
Posizione del primo cursore
mm
POS2
Seconda posizione carrello
mm
POS3
Terza posizione carrello
mm
POS4
Posizione quarto cursore
mm
H
27 mm
W2
10 mm
W1
42 mm
H1
18.5 mm
P
60 mm
P3
24 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
62 mm
L
70 mm
L1
52 mm
H2
h2
23.5 mm
P1X
32 mm
P2X
46 mm
MXG2
Mxg2
M6x6 mm
T
10 mm
N1
M3 mm
N2
M3x4 mm
N3
P4
E
3.5 mm
S1
4.5 mm
S2
8 mm
S3
13.2 mm
S4
11.5 mm
RW
Peso guida
5259 g/m