WRC27/20 MN-B1-VC-N-70L-5.75-64.25
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Wide 4-Row Ball Bearing Linear Guide
WRC 27/20 Standard Linear guide wide 27/20
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/cpc/linear_guide/wide_4_row_ball_bearing/wrc_27_20/wrc27_20_mn_asmtab.prj},{NB=WRC27/20 MN-B1-VC-N-70L-5.75-64.25-(35-0-0-0)},{RT=},{BT=27/20 MN},{ST=B : Low friction},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=70},{PA=},{P1=5.75},{AG=N},{POS1=35},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=27},{W2=10},{W1=42},{H1=18.5},{P=60},{P3=24},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{W=62},{L=70},{L1=52},{H2=23.5},{P1X=32},{P2X=46},{MXG2=M6x6},{NDM=4.000},{G2=4.0},{M1=-},{T=10},{T1=0},{N1=M3},{NDM1=3},{N1L=5.0},{N2=M3x4},{NDM2=3},{N2L=4.0},{N3=P4},{NDM3=4},{E=3.5},{S1=4.5},{S2=8},{S3=13.2},{S4=11.5},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=320},{RW=5259},{VERS=3.000},{PPATH=../parts/wrc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
WRC 27/20 MN - Linear guide
Bill of material
WRC27/20 MN-B1-VC-N-70L-5.75-64.25
MOD
Model Code
WRC27/20 MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
ST
Seal type
B : Low friction
BQ
Block quantity
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
64.250
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
27
mm
W2
10
mm
W1
42
mm
H1
18.5
mm
P
60
mm
P3
24
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
W
62
mm
L
70
mm
L1
52
mm
H2
h2
23.5
mm
P1X
32
mm
P2X
46
mm
MXG2
Mxg2
M6x6
mm
T
10
mm
N1
M3
mm
N2
M3x4
mm
N3
P4
E
3.5
mm
S1
4.5
mm
S2
8
mm
S3
13.2
mm
S4
11.5
mm
RW
Rail Weight
5259
g/m