WRC27/20-N-40-5.75-34.25-RAIL
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Wide 4-Row Ball Bearing Linear Guide
WRC 27/20 Standard Linear guide wide 27/20
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/cpc/linear_guide/wide_4_row_ball_bearing/wrc_27_20/wrc_27_20_rail.prj},{NB=WRC27/20-N-40-5.75-34.25-RAIL},{SIZE=27/20},{RT=},{RL=40},{PA=},{P1=5.75},{AG=N},{W1=42},{H1=18.5},{P=60},{P3=24},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{MXG3=M5x7.5},{NDM=5.000},{G3=7.5},{RW=5259}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
WRC 27/20 - Rail
Bill of material
WRC27/20-N-40-5.75-34.25-RAIL
MOD
Model Code
WRC
SIZE
Size
27/20
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
42
mm
H1
18.5
mm
P
60
mm
P3
24
mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3
mm
MXG3
Mxg3
M5x7.5
mm
RW
Rail Weight
5259
g/m