??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Funksensor WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
EAN
4050143433759
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD823004
Breite des Sensors
81 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
182 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.770
LENGTH
0.308
WIDTH
0.154
DEPTH
0.077
CTC
Zolltarifnummer
9031 8080 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink