WSFHC-D20-L70(2.4)
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wsfhc.prj},{NB=WSFHC-D20-L70(2.4)},{CODE=WSFHC},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-SWPB},{THCS=+10%/-10%},{D=20},{L=70},{DD=2.400},{YJCD=34.8},{S=24.500},{ZH=120.6},{ZH1=12.3},{FA=35},{PDF=wsfhc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
WSFHC - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量21%-35%)
Bill of material
WSFHC-D20-L70(2.4)
CODE
代号
WSFHC
WSFHC
LX
类型
外径基准型
CZ
材质
SUS304-SWPB
THCS
弹簧常数
+10%/-10%
D
20
20
mm
L
70
70
mm
DD
d
2.400
2.400
mm
YJCD
压紧长度
34.8
34.8
S
24.500
24.500
mm
ZH
载荷
120.6
120.6
N
ZH1
载荷
12.3
12.3
kgf
FA
FA%
35
35
PDF
wsfhc.pdf