??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 июл. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
WSG - Электрический двухпальцевый параллельный захват - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход на кулачок
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
GREIFKRAFTMIN
Мин. усилие захвата
5.000 N
GREIFKRAFTMAX
Макс. усилие захвата
N
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
WIEDRHOLGENAUIG
Повторяемость
±0.03 mm
GESCHWINDIGKEIT
Макс. Скорость
mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Макс. Ускорение
mm/s^2
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/50 °C
SCHUTZART
Класс защиты IP
REGLERELEKTRONI
Управляющая электроника
встроенный
NENNSPANUNG
Номинальное напряжение
24 V DC
NENNSTROM
Номинальный ток
0 A
MAXSTROM
Макс. Ток
A
KOMMUNIKATIONSS
Интерфейс обмена данными
PROFIBUSSCHNITT
Интерфейс Profibus
Mbits/s
CANSCHNITT
Интерфейс CAN
Mbit/s
PARAMETRIERSCHN
Интерфейс установки параметров
Ethernet TCP/IP
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84798997