WSAHA-D8-L15(0.5)
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wsusa.prj},{NB=WSAHA-D8-L15(0.5)},{CODE=WSAHA},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-WPB},{THCS=+10%/-10%},{D=8},{L=15},{DD=0.500},{YJCD=3.6},{S=9.000},{ZH=2.6},{ZH1=0.27},{FA=60},{PDF=wsusa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 359
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
WSUSA - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量45%-75%)
Bill of material
WSAHA-D8-L15(0.5)
CODE
代号
WSAHA
WSAHA
LX
类型
外径基准型
CZ
材质
SUS304-WPB
THCS
弹簧常数
+10%/-10%
D
8
8
mm
L
15
15
mm
DD
d
0.500
0.500
mm
YJCD
压紧长度
3.6
3.6
S
9.000
9.000
mm
ZH
载荷
2.6
2.6
N
ZH1
载荷
0.27
0.27
kgf
FA
FA%
60
60
PDF
wsusa.pdf