您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Pflitsch
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH WTDA 150/100 S
Pflitsch
Industrial channel
Form parts
Elbow bend
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{pflitsch/2_industriekanal/formteile/1_winkel/wtda.prj},{NB=PFLITSCH WTDA 150/100 S (1)},{NENN=150x100},{ARTNR1=WTDA 150/100},{DECKELSICHT=1},{OBERFLAECHE=S},{B=101.6},{Z1=260},{Z2=152},{VE=1},{A1=152.400},{A2=151.600},{S1=1.500},{S2=1.250},{AS=4},{O1= },{O2= }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
WTDA - Flat faced tee/bend converter
Bill of material
PFLITSCH WTDA 150/100 S
NENN
Nominal dimensionses
150x100
150x100
mm
ARTNR
Article number
WTDA 150/100 S
WTDA 150/100 S
DECKELSICHT
Cover visible
Yes
No
Yes
No
OBERFLAECHE
Surface
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
A
Width
152.4
152.4
mm
B
Height
101.6
101.6
mm
Z1
Lenght
260
260
mm
Z2
Lenght
152
152
mm
S
Material thickness
1.50
mm
VE
Package unit
1
O1
Option 1
No option ✔
No option
No option
Sicherungsband
Sicherungsband
Potentialausgleichsband PHR mit Sicherungsband BSK
Potentialausgleichsband PHR mit Sicherungsband BSK
O2
Option 2
No option ✔
No option
No option
Scharnier DS…OMS und Standard Drehriegelverschluss RV…BK
Scharnier DS…OMS und Standard Drehriegelverschluss RV…BK
Deckelscharnier mit Kniehebelverschluss
Deckelscharnier mit Kniehebelverschluss
Deckelscharnier mit werkzeuglos zu öffnendem Drehriegel
Deckelscharnier mit werkzeuglos zu öffnendem Drehriegel
Flacher Deckel mit Sechskantriegel
Flacher Deckel mit Sechskantriegel
Scharnier mit Deckelsicherung durch Sechskantriegel
Scharnier mit Deckelsicherung durch Sechskantriegel