피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
WTST-000800
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Inner accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/inner_accessories/wtst.prj},{NB=WTST-000800architecture400},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{CODE=WTST-000800},{L=800},{DESCRGEN=SOSTEGNI TRASFORMATORE L=800},{DESCRAGG=2PZ},{MAT=Profili: lamiera d'acciaio sendzimir pressopiegata},{SMAT=2.5},{PFOR=Confezione composta da nr. 2 profili con viteria.},{CONF=2},{PACK=Film termoplastico.},{DIMLORDE=3.5},{WEIGHTPACK=4.9},{AAC929=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
WTST - Transformer support
Bill of material
WTST-000800
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
400
400
CODE
Code
WTST-000800
WTST-000800
DESCRGEN
General description
Transformer supports W=800
Transformer supports W=800
DESCRAGG
Additional description
2 pcs
MAT
Material
Rails: press bent sendzimir sheet steel
SMAT
Material thickness
2.5
mm
PFOR
Supply parts
Supply includes 2 rails with mounting accessories.
CONF
Packaging
2
piece(s)
PACK
Packaging
Thermoplastic film
DIMLORDE
Gross dimensions
3.5
3.5
WEIGHTPACK
Weight pack
4.9
4.9
mm