??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-19-G2 - BS
Bill of material
WX-BS25-19-G2-100
MODEL
model
WX-BS25-19-G2
TT
Wall thickness
1.600
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
90X90
WEIGHT
2.460 kg/m
CSA
Cross-sectional area
9.800 mm^2
LX
Cross section of inertia
60.752 10^4
LY
Cross section of inertia
51.078 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF