??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-38-AF1 - BS
Bill of material
WX-BS25-38-AF1-100
MODEL
model
WX-BS25-38-AF1
TT
Wall thickness
2.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
112X123
WEIGHT
5.400 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1985.630 mm^2
LX
Cross section of inertia
240.000 10^4
LY
Cross section of inertia
289.370 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF