??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-CJX-4568A - CJX
Bill of material
WX-CJX-4568A-100
MODEL
model
WX-CJX-4568A
TT
Wall thickness
1.600
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
45X68
WEIGHT
2.072 kg/m
CSA
Cross-sectional area
767.190 mm^2
LX
Cross section of inertia
32.617 10^4
LY
Cross section of inertia
12.107 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF