目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-CJX-5353A-100
伍星工业铝材配件
铝型材
插件线铝合金型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/cjx/wx_cjx_5353a.prj},{NB=WX-CJX-5353A-100(,AA)},{MODEL=WX-CJX-5353A},{TT=2.200},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=53X53},{WEIGHT=2.177},{CSA=800.389},{LX=23.567},{LY=23.317},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-CJX-5353A - 铝型材-插件线-5353
明细表
WX-CJX-5353A-100
MODEL
型号
WX-CJX-5353A
TT
壁厚
2.200
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
53X53
WEIGHT
米重
2.177
kg/m
CSA
截面积
800.389
mm^2
LX
截面惯性距
23.567
10^4
LY
截面惯性距
23.317
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF