??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-DY-6-3030C - 铝型材-国标电泳-30系列
明细表
WX-DY-6-3030C-100
MODEL
型号
WX-DY-6-3030C
TT
壁厚
2.300
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
30X30
WEIGHT
米重
0.990 kg/m
CSA
截面积
303.548 mm^2
LX
截面惯性距
3.352 10^4
LY
截面惯性距
3.352 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF