카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-DY-6-3060B-100
WUXING
Aluminum
GB Electrophoresis
30 GB Aluminum profile
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/dy/30/wx_dy_6_3060b.prj},{NB=WX-DY-6-3060B-100(,CC)},{MODEL=WX-DY-6-3060B},{TT=1.800},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=30X60},{WEIGHT=1.510},{CSA=553.217},{LX=5.392},{LY=21.127},{ZJG1=},{SUR=CC},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-DY-6-3060B - DY
Bill of material
WX-DY-6-3060B-100
MODEL
model
WX-DY-6-3060B
TT
Wall thickness
1.800
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
30X60
WEIGHT
1.510
kg/m
CSA
Cross-sectional area
553.217
mm^2
LX
Cross section of inertia
5.392
10^4
LY
Cross section of inertia
21.127
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
Left
Right
N/A
Left
Right
SUR
Surface
CC
AA
BB
CC
AA
BB
PDF
PDF File
PDF