??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-DY-6-3060B - DY
Bill of material
WX-DY-6-3060B-100
MODEL
model
WX-DY-6-3060B
TT
Wall thickness
1.800
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
30X60
WEIGHT
1.510 kg/m
CSA
Cross-sectional area
553.217 mm^2
LX
Cross section of inertia
5.392 10^4
LY
Cross section of inertia
21.127 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF