??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-G20-16 - ZH
Bill of material
WX-G20-16
MODEL
model
WX-G20-16
L
40 mm
W
38 mm
H
76.000 mm
P
pitch
25.000 mm
D
aperture
6.0 mm
G
5 mm
PDF
PDF File
PDF